Unité d'entrée CA G32A-B

Unité d'entrée CA G32A-B
[Features]
· AC input unit that makes AC control possible.
· Up to 2 G3PA (-VD type) units can be connected.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G32A-B AC100/120
G32A-B AC200/240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale d'entrée
(V)

28.56 €

1 6 jours CA100/120

28.56 €

1 6 jours CA200/240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Forme de la borne Fixation vissée Normes de sécurité CE
Dimensions, hauteur(mm) 100 Largeur de la dimension(mm) 20 Dimension de profondeur(mm) 100
Module d'E/S Module d'entrée Charge de sortie applicable(A)/(V) 12VCC ± 15% / 15mA

Assistance technique