Relais statique SSR CT intégré G3PF

Relais statique SSR CT intégré G3PF
  • Remise sur volume
[Features]
· Built-in CT, new concept SSR allows for heater disconnection detection and SSR short-circuit malfunction detection.
· Built-in CT, promotes reduction in wiring man-hours.
· Can detect single disconnection in multiple heaters.
· Can detect disconnection in 3-phase heaters.
· Can detect SSR short-circuit malfunctions.
· Abnormality detection level can be easily set by switch.
· Both DIN rail mounting and screw mounting are possible.
· 3 types of input terminals are available: M3 terminal, screwless clamp terminal (removable), and small minus terminal (removable).
· CSA standards, EN standards (TÜV certification) acquired.
· UL standard acquired (model G3PF-2□□B-□□□ series).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3PF-225B-CTB DC24
G3PF-225B DC24
G3PF-235B-CTB DC24
G3PF-235B DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme de la borne Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Charge de sortie applicable
(A)/(V)
Fonction

144.13 €

1 Disponible 6 jours Borne à pince sans vis100451102 à 25A / CA 100 à 240VSortie d'avertissement 2 point

102.34 €

1 Disponible 6 jours Fixation vissée77.6451102 à 25A / CA 100 à 240VSortie d'avertissement 1 point

154.75 €

1 6 jours Borne à pince sans vis77.6551372 à 35A / CA 100 à 240VSortie d'avertissement 2 point

129.20 €

1 Disponible 6 jours Fixation vissée100551302 à 35A / CA 100 à 240VSortie d'avertissement 1 point

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Normes de sécurité CE / UL / TUV / CSA Méthode d'isolation Coupleur phototriac
Fonction de passage par zéro Disponible Voyant de fonctionnement Disponible Tension nominale d'entrée(V) CC 12–24

Assistance technique