Référence fabricant: G9EC-1-B DC24
Marque: OMRON
Prix: 194.28 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G9EC-1-B DC24
Application | Alimentation | Configuration des contacts | 1a | Forme de la borne | Borne à vis |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) | 200 | Tension nominale de bobine (CC)(V) | 24 | Norme représentative | UL / CSA |
Dimensions, hauteur(mm) | 44 | Largeur de la dimension(mm) | 98 | Dimension de profondeur(mm) | 86.7 |
Charge nominale CC | CC 400V / 200A |
Vous vous trouvez sur la page de Relais d'alimentation CC (type 200A) G9EC-1, le numéro d'article est le suivant: G9EC-1-B DC24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G9EC-1-B DC24.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles