Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G9EA-1-B DC12 |
G9EA-1-B DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | |
---|---|---|---|---|---|
134.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | |
134.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 24 |
Loading...
Application | Alimentation | Configuration des contacts | 1a | Forme de la borne | Borne à vis |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) | 60 | Norme représentative | UL / CSA | Dimensions, hauteur(mm) | 67.2 |
Largeur de la dimension(mm) | 36 | Dimension de profondeur(mm) | 73 | Type | Type à commutation / conduction |
Charge nominale CC | CC 400V / 60A, CC 120V / 100A |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles