Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G3R-ODX02SN DC5-24
Application | SSR | Forme de la borne | Douille / enfichable | Dimensions, hauteur(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 29 | Dimension de profondeur(mm) | 13 | Module d'E/S | Module de sortie |
Méthode d'isolation | Photocoupleur | Fonction de passage par zéro | NA | Voyant de fonctionnement | Disponible |
Tension nominale d'entrée(V) | CC5 à 24 | Charge de sortie applicable(A)/(V) | 0.01 à 2A / CC 4 à 60V |
Vous vous trouvez sur la page de Relais statique SSR d'E / S G3R-I / O, le numéro d'article est le suivant: G3R-ODX02SN DC5-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G3R-ODX02SN DC5-24.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles