Borne relais d'E / S G7TC

Borne relais d'E / S G7TC
  • Remise sur volume
[Features]
· Unified wiring achieved with a single cable between SYSMAC and connector cable, so wiring time is reduced and space saving is achieved in the control panel.
· Compact terminals for both input and output at width 182 mm (102 mm for 8-point use) × depth 85 mm × height 68 mm.
· Connector with SBC also single-action.
· Built-in coil surge absorbing element.
· See I/O signal ON/OFF status at a single glance with the atttached operational LED display.
· DIN rail mounted.
· Model G3TA I/O solid state relay can also be equipped.
· Overseas UL, CSA certified (excluding model G7TC-OC16-1).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G7TC-IA16 AC100/110
G7TC-IA16 AC200/220
G7TC-ID16 DC24
G7TC-OC08 DC24
G7TC-OC16-1 24VDC
G7TC-OC16 DC24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classification Courant de charge (A) Tension nominale de bobine
(V)
Largeur de la dimension
(mm)
Normes de sécurité

208.23 €

1 6 jours Pour entrée NPN 16 pointsCC 24V / 1ACA100/110182UL / CSA

208.23 €

1 6 jours Pour entrée NPN 16 pointsCC 24V / 1ACA200/220182UL / CSA

833.33 €

1 7 jours Pour entrée NPN 16 pointsCC 24V / 1ACC24182UL / CSA

118.48 €

1 Disponible 6 jours Compatible NPN 8 points pour la sortieCC 24V / 5A CA 220V / 2ACC24102UL / CSA

686.67 €

1 7 jours Pour sortie PNP 16 pointsCC 24V / 5A CA 220V / 2ACC24182-

697.33 €

1 7 jours Compatible NPN 16 points pour la sortieCC 24V / 5A CA 220V / 2ACC24182UL / CSA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Structure de montage Montage sur rail DIN Dimensions, hauteur(mm) 68 Dimension de profondeur(mm) 85

Assistance technique