[Features] · Unified wiring achieved with a single cable between SYSMAC and connector cable, so wiring time is reduced and space saving is achieved in the control panel. · Compact terminals for both input and output at width 182 mm (102 mm for 8-point use) × depth 85 mm × height 68 mm. · Connector with SBC also single-action. · Built-in coil surge absorbing element. · See I/O signal ON/OFF status at a single glance with the atttached operational LED display. · DIN rail mounted. · Model G3TA I/O solid state relay can also be equipped. · Overseas UL, CSA certified (excluding model G7TC-OC16-1).
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro de référence lié au produit recherché.
Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux
catalogues des fabricants
.