Unité de conversion pour bornier de connecteur (type à fixation sans vis) XW2F

Unité de conversion pour bornier de connecteur (type à fixation sans vis) XW2F
[Features]
· Features screwless terminal wiring, further reducing the amount of work and wiring required for on-site manufacturing.
· A clamp type terminal block so no need to tighten screws.
· Complete connections simply by simply inserting a rod terminal.
· Allows for single-action wire connections.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XW2F-20G7-IN16
XW2F-20G7-OUT16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Division E/S

115.20 €

1 7 jours Pour entrée

115.20 €

1 7 jours Pour sortie

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecteur monté sur le côté supérieur Connecteur MIL Bornier type à collier Ressort Nombre de pôles(Pôle) 20
Méthode de montage Pour montage sur rail DIN et montage à vis Dimension verticale(mm) 29.6 Largeur de la dimension(mm) 95.5
Dimension de profondeur(mm) 50 Classification Unité de conversion du bornier connecteur Nombre d'entrées 16
Type de connecteur monté XG4A-2031 Courant nominal 1 1A/point Courant nominal 2 4A/commun
Tension nominale CC24V Gamme de fils applicable AWG24 à 14 (Diamètre extérieur de l'isolant : φ3.6mm ou moins)

Assistance technique