Unité de conversion pour bornier de connecteur (type fin) XW2D

Unité de conversion pour bornier de connecteur (type fin) XW2D

Détails du produit:

Référence fabricant: XW2D-20G6

Marque: OMRON

Prix: 75.73

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

XW2D-20G6

Référence pièce
XW2D-20G6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

75.73 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Montage du connecteur Connecteur MIL Méthode de connexion au bornier Vis M3 Nombre de pôles(Pôle) 20
Méthode de montage Pour montage sur rail DIN et montage à vis Pas entre les bornes(mm) 7 Dimension verticale(mm) 40
Largeur de la dimension(mm) 79 Dimension de profondeur(mm) 39 Tension nominale (V)(V) CA125/CC24
Format du connecteur d'implémentation (côté API) XG4A-2031 Type de connecteur sur le côté câble (côté API) XG4M-2030-T Connecteur monté : Fiche/douille Fiche (mâle)
Résistance de fuite NA Courant nominal(A) 1

Vous vous trouvez sur la page de Unité de conversion pour bornier de connecteur (type fin) XW2D, le numéro d'article est le suivant: XW2D-20G6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XW2D-20G6.

Assistance technique