Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G9B-06 AC100 |
G9B-06 AC200 |
G9B-12 AC200 |
G9B-12 DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale | Nombre de paliers | |
---|---|---|---|---|---|---|
129.89 € | 1 | 6 jours | CA100 | 6 paliers | ||
129.89 € | 1 | 6 jours | CA200 | 6 paliers | ||
205.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | CA200 | 12 paliers | |
161.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | CC24 | 12 paliers |
Loading...
Application | Unité relais pas à pas | Forme de la borne | Borne à vis | Dimensions, hauteur(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 91 | Dimension de profondeur(mm) | 100 | Charge nominale CA | CA 250V/2A |
Charge nominale CC | CC 30V / 2A |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale
Nombre de paliers
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles