Référence fabricant: G3J-S211BL DC12-24
Marque: OMRON
Prix: 194.97 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G3J-S211BL DC12-24
Référence pièce
|
---|
G3J-S211BL DC12-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
194.97 € | 1 | Disponible | 6 jours |
Loading...
Application | SSR | Forme de la borne | Fixation vissée | Normes de sécurité | CE / UL / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions, hauteur(mm) | 90 | Largeur de la dimension(mm) | 80 | Dimension de profondeur(mm) | 100 |
Méthode d'isolation | Phototriac | Tension nominale d'entrée(V) | Entrée sans tension | Fonction | 2.2kW (11.1A) / 200 à 220VCA |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de démarrage souple type G3J-S, le numéro d'article est le suivant: G3J-S211BL DC12-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G3J-S211BL DC12-24.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles