Relais statique SSR haute puissance G3PH

Relais statique SSR haute puissance G3PH
  • Remise sur volume
[Features]
· High current 75/150A, high voltage AC240/480V high power load control SSR.
· Non-zero cross type available.
· Power device replacement possible.
· cULus standards, EN standards (TÜV certification) acquired.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3PH-2075B DC5-24
G3PH-2150B DC5-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)

361.52 €

1 Disponible 6 jours 120150120

480.80 €

1 Disponible 6 jours 156186156

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Forme de la borne Fixation vissée Méthode d'isolation Photocoupleur
Fonction de passage par zéro Disponible Voyant de fonctionnement Disponible Tension nominale d'entrée(V) CC5 à 24
Charge de sortie applicable(A)/(V) 1 à 75A / CA 75 à 264V

Assistance technique