Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G9H-205S DC24 |
G9H-210S DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge de sortie applicable (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|
41.77 € | 1 | 6 jours | 50mA à 5A / CA 75 à 264V | ||
44.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50mA à 10A / CA 75 à 264V |
Loading...
Application | SSR | Forme de la borne | Douille / enfichable | Dimensions, hauteur(mm) | 36.5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 21.5 | Dimension de profondeur(mm) | 28 | Méthode d'isolation | Relais |
Voyant de fonctionnement | Disponible | Tension nominale d'entrée(V) | CC24 |
Configurer
Propriétés de base
Charge de sortie applicable(A)/(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles