• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Relais statique SSR d'alimentation G3PA

Relais statique SSR d'alimentation G3PA
  • Remise sur volume
[Features]
· Ultra small slim type with integrated radiator.
· Withstand voltage AC4,000V.
· Miniaturization due to optimal radiator design.
· In addition to screw mounting, DIN rail mounting is also possible.
· Close contacted mounting can be easily done at the connection terminal, and is even applicable in three-phase incapable models (there is no connection terminal in models G3PA-260B-VD, and G3PA-450B-VD-2).
· Even if the power element breaks, the cartridge format allows for it to be replaced.
· UL, CSA standards, EN standards (VDE certification) acquired.
· -VD (rating 200V) type received the rating for its strengthened insulation (VDE).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3PA-240B-VD DC5-24
G3PA-260B-VD DC5-24
G3PA-420B-VD-2 DC12-24
G3PA-420B-VD DC12-24
G3PA-430B-VD DC12-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Tension nominale d'entrée
(V)
Charge de sortie applicable
(A)/(V)

123.25 €

1 6 jours 47CC5 à 240.5 à 40A / CA 19 à 264V

134.94 €

1 Disponible 6 jours 110CC5 à 240.5 à 60A / CA 19 à 264V

108.26 €

1 6 jours 37CC 12–240.5 à 20A / CA 180 à 528V

100.48 €

1 6 jours 37CC 12–240.5 à 20A / CA 150 à 440V

134.99 €

1 6 jours 47CC 12–240.5 à 30A / CA 150 à 440V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Forme de la borne Fixation vissée Normes de sécurité CE / UL / CSA
Dimensions, hauteur(mm) 80 Dimension de profondeur(mm) 100 Méthode d'isolation Coupleur phototriac
Fonction de passage par zéro Disponible Voyant de fonctionnement Disponible

Assistance technique