• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Relais d'alimentation G7X

Relais d'alimentation G7X
[Features]
· High-grade power relay with cut-off capability DC110V, 30A, L/R = 40 ms.
· Main contact (2a) for cutting off DC110V 30A (short time rating).
· Auxiliary contact (1a, 1b) built-in optimal for answer back.
· Each terminal is mounted to the printed circuit board.
· Main contact terminal has shared screw wiring / circuit board wiring.
· Compact and flat due to high density design.
· Insulation materials meet UL94V-0 flame resistance standards.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G7X-4BP-JD DC24
G7X-4BP-JD DC100/110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale de bobine (CC)
(V)

81.36 €

1 6 jours 24

75.66 €

1 6 jours 100/110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Alimentation Configuration des contacts 2a Forme de la borne Borne à visser / borne pour circuit imprimé
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) 5 Dimensions, hauteur(mm) 51 Largeur de la dimension(mm) 51
Dimension de profondeur(mm) 30 Type Relais d'alimentation auxiliaires conformes sur le plan électrique Configuration du contact auxiliaire 1a1b
Mécanisme de contact Simple Charge nominale CA (contact AUX) CA 220V / 1A Charge nominale CC CC 110V / 5A
Charge nominale CC (contact AUX) CC 110V / 0.3A

Assistance technique