Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
G7Z-2A2B DC24 |
G7Z-4A DC24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Configuration des contacts | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Autre] 2a2b | 40/25 | |
51.77 € | 1 | 6 jours | [Autre] 4a | 40 |
Loading...
Application | Alimentation | Forme de la borne | Borne à vis | Tension nominale de bobine (CC)(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Norme représentative | CE / UL / TUV / CCC / CSA | Dimensions, hauteur(mm) | 62 | Largeur de la dimension(mm) | 45 |
Dimension de profondeur(mm) | 60 | Charge nominale CA | CA 440 40A (contact a) / 25A (contact b) | Charge nominale CC | CC 110 5A (contact a) / 5A (contact b) |
Configurer
Propriétés de base
Configuration des contacts
Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles