• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ventilateur rectangulaire, R87B

Ventilateur rectangulaire, R87B
  • Remise sur volume
[Features]
· Simple "single action" mount axial flow fan unit.
▪ Wide array of options, including single, double, and triple fans.
· Since the mounting hole is square, and the hole machining surface is hidden, machining can be easily.
· Equipped with accessories with selectable up/down orientation (useful in narrow spaces) for opening and shutting the cover (finger guard, filters, plug cord, mounting screws).
· Replacement filters and attachments for intake and exhaust ports are available as options.
· A complete lineup of single, double, and triple fans, with 8 plastic wing and 8 metal wing models.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R87B-FA1A15HPF
R87B-FA1A15HPFR
R87B-FA1A15HPFR2
R87B-FA4A15HPF
R87B-FA4A15HPFR
R87B-FA4A15HPFR2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille Tension d'entrée Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 50Hz)
(m3/min)
Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 60Hz)
(m3/min)
Volume (tension d'entrée CA, 50Hz)
(dB)
Volume (tension d'entrée CA, 60Hz)
(dB)
Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 50Hz)
(Pa)
Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 60Hz)
(Pa)
Sens du vent Nombre de ventilateurs montés
(pièce)

80.02 €

1 Disponible 6 jours 10[Autre] 180 x 180100VAC1.31.549529185AbsorptionSimple

83.37 €

1 Disponible 6 jours -[Autre] 180 x 180100VAC1.31.549529185DéchargeSimple

155.91 €

1 Disponible 6 jours 10[Autre] 305 x 180100VAC2.6355568648DéchargeDouble

80.02 €

1 Disponible 6 jours 10[Autre] 180 x 180200 VAC1.31.549529185AbsorptionSimple

83.37 €

1 Disponible 6 jours 10[Autre] 180 x 180200 VAC1.31.549529185DéchargeSimple

194.97 €

1 Disponible 6 jours 10[Autre] 305 x 180200 VAC2.6355568648DéchargeDouble

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ventilateur axial CA Épaisseur 64.5mm Sortie du capteur N/A
Propriétés Standard (usage général) / Longue durée de vie / Silencieux Source d'alimentation, borne amovible Type à borne Vitesse de rotation du ventilateur Vitesse élevée
Matériau de la clavette Résine Matériau du profilé Aluminium moulé sous pression Mode de protection contre les brûlures À protection à impédance

Assistance technique