Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale de bobine (CC) (V) | Tension nominale de bobine (CA) (V) | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Méthode de fonctionnement | Contact d'alarme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.36 € | 1 | 6 jours | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | À verrouillage | Sans contact a / contact auxiliaire | ||
62.36 € | 1 | 6 jours | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | À verrouillage | Sans contact a / contact auxiliaire | ||
62.36 € | 1 | 6 jours | 24 | - | 51 | 39 | 65 | À verrouillage | Sans contact a / contact auxiliaire | ||
62.36 € | 1 | 6 jours | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | À verrouillage | Avec contact a / contact auxiliaire | ||
62.36 € | 1 | 6 jours | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | À verrouillage | Avec contact a / contact auxiliaire | ||
62.36 € | 1 | 6 jours | 24 | - | 51 | 39 | 65 | À verrouillage | Avec contact a / contact auxiliaire | ||
74.63 € | 1 | 6 jours | - | 100/110 | 50 | 38 | 84.5 | À verrouillage | Avec contact a / contact auxiliaire | ||
80.02 € | 1 | 6 jours | 24 | - | 50 | 38 | 84.5 | À verrouillage | Sans contact a / contact auxiliaire | ||
62.36 € | 1 | 6 jours | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | À verrouillage | Avec contact b / contact auxiliaire | ||
62.36 € | 1 | 6 jours | 24 | - | 51 | 39 | 65 | À verrouillage | Avec contact b / contact auxiliaire | ||
62.36 € | 1 | 6 jours | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | Non bloquant | Sans contact a / contact auxiliaire | ||
57.59 € | 1 | 6 jours | - | 100/110 | 51 | 39 | 65 | Non bloquant | Avec contact a / contact auxiliaire | ||
62.36 € | 1 | 6 jours | - | 200/220 | 51 | 39 | 65 | Non bloquant | Avec contact a / contact auxiliaire | ||
61.89 € | 1 | 6 jours | 24 | - | 51 | 39 | 65 | Non bloquant | Avec contact a / contact auxiliaire | ||
57.59 € | 1 | 6 jours | 100/110 | - | 51 | 39 | 65 | Non bloquant | Avec contact a / contact auxiliaire |
Loading...
Fonction verrou | N/A | Forme de la borne | Douille / enfichable | Courant nominal de contact (valeur minimale pour CA et CC)(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de contact | Simple | Structure de protection | Type encastré |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale de bobine (CC)(V)
Tension nominale de bobine (CA)(V)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Méthode de fonctionnement
Contact d'alarme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles