Contacteur statique SSR pour moteur triphasé G3J-T-C

Contacteur statique SSR pour moteur triphasé G3J-T-C
  • Remise sur volume
Solid state contactor for 3-phase motor G3J-T-C

[Features]
· AC power input type added to model G3J-T.
· Simultaneous monitor output (non-contact 1a equivalent output).
· Energy saving with low start up current.
· UL/CSA standard acquired.
· Use with both DIN rail mounting and screw mounting.
· Heatsink integrated construction (3.7 kW W100 × H100 × D130 mm).
· Built-in snubber circuit and varistor.
· Built-in operation display lamp.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G3J-T205BL DC12-24
G3J-T217BL DC12-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Dimension de profondeur
(mm)
Charge de sortie applicable
(A)/(V)

171.06 €

1 Disponible 6 jours 80100CA 200 à 220V / 4.8A

241.44 €

1 Disponible 6 jours 100110CA 200 à 220V / 17.4A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application SSR Forme de la borne Fixation vissée Normes de sécurité CE / UL / CSA
Dimensions, hauteur(mm) 100 Méthode d'isolation Phototriac Fonction de passage par zéro NA
Voyant de fonctionnement Disponible Tension nominale d'entrée(V) CC 12–24

Assistance technique