Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XW2B-20J6-1B |
XW2B-20J6-6 |
XW2B-20J6-8A |
XW2B-40J6-2B |
XW2B-40J6-7 |
XW2B-40J6-9A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Équipement pris en charge | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | Servomoteur | 42.8 | 135 | |
129.64 € | 1 | 6 jours | 20 | Autre | 44.3 | 135 | ||
92.03 € | 1 | 6 jours | 20 | Servomoteur | 42.8 | 135 | ||
114.60 € | 1 | 6 jours | 40 | Servomoteur | 42.8 | 180 | ||
153.13 € | 1 | 6 jours | 40 | Autre | 44.3 | 180 | ||
114.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 40 | Servomoteur | 42.8 | 180 |
Loading...
Montage du connecteur | Connecteur MIL | Méthode de connexion au bornier | Vis M3 | Méthode de montage | Pour montage sur rail DIN et montage à vis |
---|---|---|---|---|---|
Pas entre les bornes(mm) | 7.62 | Dimension de profondeur(mm) | 45 | Tension nominale (V)(V) | CC24 |
Courant nominal(A) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Équipement pris en charge
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles