• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneau de rack en acrylique type EP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AKP-44
AKP-88
AKP-133
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur (H)
(mm)

11.45 €

1 6 jours 1044

16.37 €

1 6 jours -88

24.87 €

1 6 jours -132.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nom du produit Panneau de rack acrylique pour fenêtre EIA type AKP Largeur (l)(mm) 482.6 Trous de montage (un seul côté)(Pièce) 2
Couleur / traitement de surface Transparence Matériau Plaque acrylique t5.0

Assistance technique