Référence fabricant: LR-15B
Marque: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Prix: 14.02 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LR-15B
Nom du produit | Équerre de support d'étagère de rangement en rack type LR | Largeur (l)(mm) | 440 | Hauteur (H)(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
P (profondeur)(mm) | 25 | Couleur / traitement de surface | Peinture semi-brillante noire | Matériau | EN 1.0330 équiv. t1.6 |
Remarque | Les positions de trous correspondent aux orifices de dissipation de chaleur présents sur les racks de stockage de type HRE / HRJ ; il est donc recommandé d'utiliser le jeu de vis fourni pour procéder à la fixation. Des trous de φ3-4.5 doivent être percés |
Vous vous trouvez sur la page de Équerre de support d'étagère de rangement type LR, le numéro d'article est le suivant: LR-15B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR-15B.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles