Référence fabricant: CR-LA354
Marque: SANWA SUPPLY
Prix: 134.44 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CR-LA354
Bras montable (unité) | Fixation pour mât (Ø variable) | Méthode de montage (moniteur) | VESA75 / 100 | Résistance à la charge(kg) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Direction de la mobilité du bras | Fixe | Oscillant / rotatif | Disponible | Classification | Diamètre du piètement 40-60mm / 100 x 100mm compatible type long |
Fonction d'angle | × | Fonction de rotation de l'écran | ○ | Fonction verticale | × |
Fonction de pivotement gauche/droite | ○ | Fonction de panoramique d'écran gauche/droite | ○ | Fonction (inclinaison) d'écran haut/bas | ○ |
Caractéristiques | Conforme aux normes VESA. Les écrans LCD avec des trous de montage 75 × 75mm et 100 × 100mm peuvent être montés. |
Vous vous trouvez sur la page de Bras pour cristaux liquides série CR-LA, le numéro d'article est le suivant: CR-LA354.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CR-LA354.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles