Boîte type coque série GL

Boîte type coque série GL
Simple yet standard plastic case for electric equipment that is available in many types and a wide array of sizes

[Features]
· Plastic case that is a simple, basic, shell type for electronic devices.
· Uneven engaging configuration allows for secure meeting of parts.
· The inside has a groove for vertically mounting a circuit board.
· The boss for mounting on a circuit board is provided on the upper and lower covers.
· Conforms to protection class IP65 by using the optional sealing kit.
· The GM series with battery box is also available.
· Can be used as an interface, switch box or modem as a peripheral device for measurement, control, medical and research applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GL-70-WM1

Référence pièce
GL-70-WM1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

49.33 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 138 Dimension verticale H(mm) 45.8 Dimension profondeur P(mm) 190
Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) NA Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Installation À l'intérieur Couleur / traitement extérieur Blanc cassé Détails des matériaux ABS
Pile compatible / quantité Aucun compartiment de batterie Remarque Conforme à la classe de protection IP65 grâce à l'utilisation d'un kit d'étanchéité en option.

Vous vous trouvez sur la page de Boîte type coque série GL, le numéro d'article est le suivant: GL-70-WM1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GL-70-WM1.

Assistance technique