Référence fabricant: VCA-2416-06PG
Marque: SETTSU METAL INDUSTRIAL
Prix: 107.02 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VCA-2416-06PG
Dimension largeur l(mm) | 160 | Dimension verticale H(mm) | 60 | Dimension profondeur P(mm) | 240 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Résine | Fonction de protection (résistance environnementale) | IP66 | Plaque intermédiaire | Sans circuit imprimé |
Installation | À l'intérieur | Couleur / traitement extérieur | Gris clair | Détails des matériaux | ABS |
Pile compatible / quantité | Aucun compartiment de batterie |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier robuste série VCA, le numéro d'article est le suivant: VCA-2416-06PG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VCA-2416-06PG.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles