Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MG20A-06B-SD |
MG20A-10B-SD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de vis | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.31 € | 2 | Disponible | 5 jours | 10 | φ 4 à 6.6 | |
6.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | φ 6 à 10.0 |
Loading...
Taille de fil applicable(mm) | M20(P=1.5) | Couleur | Noir | Diamètre du trou de montage(mm) | 20.5 à 21.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Nylon 66 | Remarque | Plage de températures de fonctionnement : -40 à 105°C |
Configurer
Propriétés de base
Taille de vis
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles