• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Gaine HOL - gaine thermorétractable (pour haute tension / type épais)

Gaine HOL - gaine thermorétractable (pour haute tension / type épais)
  • Remise sur volume
[Features]
· Thick bus bar tube.
· Made of a halogen-free polyolefin that has undergone a special cross-linking process.
· Provides high tracking capability and arc resistance.
· Use to improve the insulation properties of substations and current switching equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HOL-30-1
HOL-30-10
HOL-30-30
HOL-50-1
HOL-50-10
HOL-50-15
HOL-65-1
HOL-65-10
HOL-65-15
HOL-75-1
HOL-75-10
HOL-75-15
HOL-100-1
HOL-100-10
HOL-100-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Tube Length
(mm)

14.33 €

1 Disponible 8 jours -301000

85.77 €

1 Disponible 8 jours 103010000

181.97 €

1 Disponible 8 jours 103030000

24.14 €

1 Disponible 8 jours -501000

163.85 €

1 Disponible 8 jours 105010000

245.52 €

1 Disponible 8 jours 105015000

28.12 €

1 Disponible 5 jours 10651000

114.66 €

1 Disponible 8 jours 106510000

199.21 €

1 Disponible 8 jours 106515000

36.60 €

1 Disponible 8 jours 10751000

123.83 €

1 Disponible 8 jours 107510000

229.15 €

1 Disponible 8 jours 107515000

50.62 €

1 Disponible 8 jours 101001000

163.83 €

1 Disponible 8 jours 1010010000

324.70 €

1 Disponible 8 jours 1010015000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wall Thickness (after shrinking)(mm) 3 Shrinkage Rate 2:1 à moins de 3:1 Material Polyoléfine
Color Rouge Flame Retardant N/A Adhesive N/A

Assistance technique