Séparation de bague【1-100 pièces par conditionnement】

Séparation de bague
  • Remise sur volume
A round-cornered ring partition that is resistant to damaging banding and cabling materials.

[Features]
· This ring partition is resistant to vibration. This prevents the wires from oscillating, contact between wires, and wire breaking accidents.
· By maintaining a fixed open gap between the wires, this partition ring prevents any reciprocal effects, such as electromagnetic waves, etc., that are generated between the wires.
· The RP-3051 small type is available for normal 100, 150-mm cable ties. The RP-4285 large type is available for use with widths of ≥ 4.4 mm and ≤ 8.3 mm.
· Each corner is rounded. Therefore, there is no risk of these ring partitions damaging banding or cabling materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RP-3051-100
RP-4285-10
RP-4285-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de produit Largeur de la fente d'insertion de la bande
(mm)

15.64 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Petit4.9

4.04 €

10 8 jours 10Type grand format8.3

26.80 €

1 Disponible 5 jours 10Type grand format8.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon 66 Couleur Naturel Qualité ignifuge (principales matières premières) UL94-V2
Standard UL

Assistance technique