Cadre spécial série M6, cadre pour enveloppe de goulotte de câbles

Cadre spécial série M6, cadre pour enveloppe de goulotte de câbles

Détails du produit:

Référence fabricant: AFD-0150-6-[15-2000/1]

Marque: NIC AUTOTEC

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Length: 15 ~ 2000 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AFD-0150-6-[15-2000/1]

Référence pièce
AFD-0150-6-[15-2000/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(mm)

-

1 9 jours 1015 ~ 2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 50 Height(mm) 7.4 Overall Length(mm) 15 à 2000
Material Aluminium (A6063S-T5) Collar Argent Traitement de surface Aluminium anodisé
Traitement de surface (peinture) Revêtement transparent par électrodéposition

Assistance technique