• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîte de raccordement carrée, série LS

Boîte de raccordement carrée, série LS
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: LS-4

Marque: DAIWA DENGYO

Prix: 36.29

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LS-4

Référence pièce
LS-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension largeur l(mm) 62 Dimension verticale H(mm) 36 Dimension profondeur P(mm) 62
Matériau Aluminium moulé sous pression Fonction de protection (résistance environnementale) IP65 Installation À l'intérieur
Type de produit Manchon inclus

Vous vous trouvez sur la page de Boîte de raccordement carrée, série LS, le numéro d'article est le suivant: LS-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LS-4.

Assistance technique