Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SS1002-36 |
SS1002-46 |
SS1002-60 |
SS1002-80 |
SS1002-120 |
SS100216-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Internal Diameter (mm) | Particle Size (#) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 15 | 36 | SS 1G100 X 2 X 15 36 | ||
90.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 15 | 46 | SS 1G100 X 2 X 15 46 | ||
90.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 15 | 60 | SS 1G100 X 2 X 15 60 | ||
90.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 15 | 80 | SS 1G100 X 2 X 15 80 | ||
90.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 15 | 120 | SS 1G100 X 2 X 15 120 | ||
77.09 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 16 | 80 | SS 1G100 X 2 X 16 80 |
Loading...
Outer Diameter(mm) | 100 | Thickness(mm) | 2 | Object to be ground | Acier général / Acier inoxydable / Acier allié |
---|---|---|---|---|---|
Features | Durabilité renforcée | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 1 |
Dedicated pad | Use a dedicated pad. | Skill Touch | Gift Coupon Enclosed Product | <3M> |
<3M> |
Features | Superior workability | Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 | Note | <3M> |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Internal Diameter(mm)
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles