Disque puissant en diamant 100 x 20 (15)

Disque puissant en diamant 100 x 20 (15)
[Features]
· Also suitable for removing black scale.
· The strong welding of high-quality diamond realizes clean cutting and longevity impossible in conventional products.
· Unlikely to clog, as it uses large diamond grains.
· Produces less dust than offset grindstones, etc.
· Unlike electrodeposited diamond, welding diamond puts diamond into welded metal, helping prevent clogging and ensuring long service life. The diamond protrusion is large, so polishing is coarser than that with electrodeposited diamond.
· For removing black scale, deburring aluminum diecast, chipping stone and concrete, shaving titanium, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DPD-100

 

Référence pièce
DPD-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.21 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque diamanté work material Brass / Gunmetal / Matériau en pierre / Glass Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Particle Size(#) 40 abrasive grain Alundum (A)
Packaging Quantity(Sheets) 1 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000 Explanatory Notes With 15-hole bushing

Vous vous trouvez sur la page de Disque puissant en diamant 100 x 20 (15), le numéro d'article est le suivant: DPD-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DPD-100.

Assistance technique