Jeu de clés hexagonales en L, W-99

Jeu de clés hexagonales en L, W-99

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Hex wrench set with dedicated vinyl case.
[Features]
· Nine wrenches of different sizes.
· A lineup of 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 1.6, 2, 2.5, 3, and 4 mm.
[Applications]
· The vinyl case that can store objects by size comes with partitions.
· Unlikely to scatter within the case, preventing errors in use as well as in storage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W-99

Référence pièce
W-99
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.65 €

10 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 1.5 / 0.71 / 2.5 / 0.89 / 1.27
Width across flat dimension(Inch) 1/16 Single Product/Set Classification Produit du jeu Overall length (L dimension)(mm) 60 / 58 / 65 / 46 / 52 / 47 / 72 / 34
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 10 / 12 / 14 / 15 / 20 / 25 / 8 / 13 Contenu de l'ensemble(Livre) 9 Boulon à tête hexagonale M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、M3、M4、M5
Goujons hexagonaux M1.4/1.6/1.8、M2、M2.5、M3、№5/6、M4、M5、M6、M8 Contenu de l'ensemble 0.71、0.89、1.27、1.5、1/16"、2、2.5、3、4 Poids(g) 32

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés hexagonales en L, W-99, le numéro d'article est le suivant: W-99.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W-99.

Assistance technique