Tournevis SUS SMD-150

Tournevis SUS SMD-150
Lightweight, all-stainless flathead screwdriver with excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, and ships.
· For marine sports, marine development, plants, waterproof construction and water supply construction.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMD-150

Référence pièce
SMD-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.56 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 8 Shaft length L (mm) 150
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acier inoxydable
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1.1 Overall Length L(mm) 274 Grip Width D(mm) 29
Weight(g) 140

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis SUS SMD-150, le numéro d'article est le suivant: SMD-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMD-150.

Assistance technique