Tournevis à longue lame (traversante) KLD-P

Tournevis à longue lame (traversante) KLD-P
Ideal for work at places where standard long shaft screwdrivers cannot reach.
[Features]
· Cross-recessed end +No.2, total length 380 mm.
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· A through type with magnetic tip with axial length of 275 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KLD-P2
KLD-P3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip size / Phillips (+) Weight
(g)

16.00 €

1 10 jours N° 2250

16.04 €

1 10 jours N° 3255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Shaft length L (mm) 275 Single Product/Set Classification Unité
Shaft type Carré Magnet Disponible Shaft through Disponible
Bolster N/A Grip Type Résine Overall Length L(mm) 380
Shaft width across flats(mm) 8 Grip Width D(mm) 29.5

Assistance technique