Référence fabricant: UH-10
Marque: MAEDAKINNZOKU
Prix: 50.28 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UH-10
Head (diameter)(mm) | 49 | Head (length)(mm) | 100 | Overall Length(mm) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
Head material | Uréthane | Weight(g) | 770 | Supplementary explanation | Standard 1.0 lb. |
Nominal(lb) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Marteau sans rebond en uréthane, le numéro d'article est le suivant: UH-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UH-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles