Brucelles P-87

Brucelles P-87

Détails du produit:

Référence fabricant: P-87

Marque: HOZAN

Prix: 4.12

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-87

Référence pièce
P-87
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.12 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Main Body Material Acier inoxydable Tip material Acier inoxydable
Overall Length(mm) 125 Non-magnetism function Y/N N/A Single Product Set Product Unité
Main Body Parts Corps principal Width(mm) 11 Largeur d'ouverture maximale(mm) 13
Poids(g) 16 Caractéristiques Popular Type Tweezers

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles P-87, le numéro d'article est le suivant: P-87.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-87.

Assistance technique