Référence fabricant: TC45
Marque: LOBTEX
Prix: 101.90 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TC45
Product Type | Coupe-tuyau | Cutting Capacity (mm) | 6~45 | Overall Length(mm) | 156 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Trap pipes, copper pipes, aluminum pipes | Mass(g) | 500 | Mountable Round Blade | K601 |
Features | Popular long selling product featuring excellent durability. With spare blade attached to the knob |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-siphon, le numéro d'article est le suivant: TC45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TC45.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles