• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Disque en carton SG, 100 pièces

Disque en carton SG, 100 pièces
For using between the pre-mirror processing sisal and the final mirrored finish felt. Use for the final pre-processing before mirror finishing.

[Features]
· As cotton cloth is used, it gives the best finishing.
· A pleasant texture with excellent usability and soft contact on polished materials for a uniform texture.
· The high density of the fiber produces an even more beautiful finish than an SG sisal disc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG-CD100
SG-CD100K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type

29.26 €

5 5 jours -

34.55 €

5 5 jours Abrasive Impregnation

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Coton : Disque en sisal work material Acier inoxydable / Acier allié / Glass Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Non applicable Saving Type
Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 8000

Assistance technique