• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de clés, tête sphérique, longues, type L, SBL700

Jeu de clés, tête sphérique, longues, type L, SBL700

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SBL700
  • Jeu de clés, tête sphérique, longues, type L, SBL700

Détails du produit:

Référence fabricant: SBL700

Marque: MAEDAKINNZOKU

Prix: 149.99

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SBL700

Référence pièce
SBL700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

149.99 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Overall length (L dimension)(mm) 84 / 95 / 107 / 120 / 135 / 150 / 170 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 18 / 20 / 23 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Stainless Steel Set Content 2.5、3、4、5、6、8、10 Weight(g) 680

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés, tête sphérique, longues, type L, SBL700, le numéro d'article est le suivant: SBL700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SBL700.

Assistance technique