• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé sphérique type L

Clé sphérique type L
L type hexagonal bar wrench made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended, realizing high torque properties and toughness (tenacious and impact resistant).
· Based on high-level heat treatment and hard chrome plating treatment, durability and wear resistance are increased, and accurate work and safety are improved.
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
· Standard type.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery, electronic equipment, automobiles, motorcycles and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-02
BS-03
BS-04
BS-05
BS-06
BS-08
BS-1.5
BS-2.5
BS-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Weight
(g)

5.04 €

1 9 jours 258162

5.36 €

1 9 jours 374206

5.44 €

1 5 jours 4782511

6.23 €

1 5 jours 5892819

7.42 €

1 9 jours 61013232

9.49 €

1 9 jours 81123663

5.04 €

1 5 jours 1.551141

5.04 €

1 9 jours 2.565183

12.68 €

1 9 jours 1012840113

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Single Product/Set Classification Unité
Material Special Alloy Steel

Assistance technique