Jeu de clés, tige sphérique longue, type L, BL900

Jeu de clés, tige sphérique longue, type L, BL900

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Hexagonal bar wrench set made of special alloy steel that enhances high torque, durability, and wear resistance.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended, realizing high torque properties and toughness (tenacious and impact resistant).
· Based on high-level heat treatment and hard chrome plating treatment, durability and wear resistance are increased, and accurate work and safety are improved.
· The setting of the ideal heat treatment conditions improves hardness at a maximum of 15%.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· Long type, 9-piece set.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery, electronic equipment, automobiles, motorcycles and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BL900

Référence pièce
BL900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.50 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Overall length (L dimension)(mm) 96 / 81 / 111 / 127 / 142 / 160 / 180 / 198 / 225 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Special Alloy Steel Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Weight(g) 470

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés, tige sphérique longue, type L, BL900, le numéro d'article est le suivant: BL900.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BL900.

Assistance technique