Tournevis SUS SPD-001

Tournevis SUS SPD-001
An all-stainless steel Phillips screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, etc.
· For waterproofing work, plumbing and cleaning equipment, etc.
· Optimal for locations that use stainless steel bolts and nuts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPD-001

Référence pièce
SPD-001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.48 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N° 1 Shaft length L (mm) 75
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acier inoxydable
Overall Length L(mm) 174 Grip Width D(mm) 23 Weight(g) 70

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis SUS SPD-001, le numéro d'article est le suivant: SPD-001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPD-001.

Assistance technique