Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SD-M
Tip standards | Tête plate (-) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 7.2 | Shaft length L (mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Shaft type | Carré | Magnet | Disponible |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Résine |
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | 0.8 | Overall Length L(mm) | 70 | Shaft width across flats(mm) | 6 |
Grip Width D(mm) | 31 | Weight(g) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis tronqué SD-M, le numéro d'article est le suivant: SD-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SD-M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles