• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brucelles usage intensif P-892

Brucelles usage intensif P-892

Détails du produit:

Référence fabricant: P-892

Marque: HOZAN

Prix: 20.49

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-892

Référence pièce
P-892
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.49 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Main Body Material Acier inoxydable Overall Length(mm) 125
Non-magnetism function Y/N N/A Single Product Set Product Unité Main Body Parts Corps principal
Width(mm) 9.5

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles usage intensif P-892, le numéro d'article est le suivant: P-892.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-892.

Assistance technique