• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brucelles bambou P-860

Brucelles bambou P-860
Tweezers made of bamboo that are not magnetic and do not easily scratch the workpiece.
[Features]
· A high precision tip without distortion, selectable shape and material to suit the application.
· Since the main body with the total length of 125 mm can be grasped firmly with moderate elasticity, it does not cause fatigue even in long hours of work.
· Machinability unique to bamboo: Body is made of bamboo so the tip can be machined using sandpaper.
· Flexibly supports target objects.
[Applications]
· For preventing static electricity and picking up lenses.
· Rounding the tweezer tips also prevents breakage when pasting decals on plastic models.
· Suggested for feeding pets.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-860-125
P-860-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)

6.94 €

1 5 jours 125

6.94 €

1 5 jours 150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Main Body Material Bambou Non-magnetism function Y/N Disponible
Single Product Set Product Unité Main Body Parts Corps principal Width(mm) 9.5

Assistance technique