Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Internal Diameter (mm) | Thickness (mm) | Object to be ground | Particle Size (#) | abrasive grain | Hardness | Reinforcing material (glass cloth) (Sheets) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 100 | 15 | 4 | Acier inoxydable / Acier allié | 36 | - | L | 1.5 | RAG 1.5G Stainless steel 100 X 4 X 15 36 L | ||
90.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 100 | 15 | 6 | Aluminium | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 100 x 6 x 15 24 M | ||
90.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 100 | 15 | 6 | Aluminium | 36 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 100 x 6 x 15 36 M | ||
83.91 € | 25 pièces par conditionnement | 2 paquets | 10 jours | 100 | 15 | 6 | Acier inoxydable / Acier allié | 24 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 100 X 6 X 15 24 L | ||
83.91 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 100 | 15 | 6 | Acier inoxydable / Acier allié | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 100 X 6 X 15 36 L | ||
100.92 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 125 | 22 | 6 | Acier général | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G125 X 6 X 22AWA 24 P | ||
144.30 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 125 | 22 | 6 | Aluminium | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 125 x 6 x 22 24 M | ||
135.11 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 125 | 22 | 6 | Acier inoxydable / Acier allié | 24 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 125 X 6 X 22 24 L | ||
135.11 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 125 | 22 | 6 | Acier inoxydable / Acier allié | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 125 X 6 X 22 36 L | ||
140.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 150 | 22 | 6 | Acier général | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 P | ||
140.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 150 | 22 | 6 | Acier général | 24 | A/WA | M | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 24 M | ||
140.49 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 150 | 22 | 6 | Acier général | 36 | A/WA | P | 2 | RAG 2G150 X 6 X 22AWA 36 P | ||
157.59 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 11 jours | 150 | 22 | 6 | Acier inoxydable / Acier allié | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 150 X 6 X 22 36 L | ||
161.38 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 180 | 22 | 6 | Acier général | 36 | A/WA | P | 2 | RAG 2G180 X 6 X 22AWA 36 P | ||
147.64 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 180 | 22 | 6 | Aluminium | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 180 x 6 x 22 24 M | ||
147.64 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 180 | 22 | 6 | Aluminium | 36 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 180 x 6 x 22 36 M | ||
137.85 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 180 | 22 | 6 | Acier inoxydable / Acier allié | 24 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 180 X 6 X 22 24 L | ||
137.85 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 180 | 22 | 6 | Acier inoxydable / Acier allié | 36 | - | L | 2 | RAG 2G Stainless steel 180 X 6 X 22 36 L | ||
155.68 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 180 | 22 | 8 | Acier général | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G180 X 8 X 22AWA 24 P | ||
161.82 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 205 | 22 | 6 | Acier général | 24 | A/WA | P | 2 | RAG 2G205 X 6 X 22AWA 24 P | ||
209.89 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 205 | 22 | 6 | Aluminium | 24 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 205 x 6 x 22 24 M | ||
177.75 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 205 | 22 | 6 | Aluminium | 36 | - | M | 2 | RAG 2G Aluminum 205 x 6 x 22 36 M |
Loading...
Features | Durabilité renforcée | Maximum operating rotation speed(m/s) | 72 | Features | General-Purpose Product |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet(Sheets) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Internal Diameter(mm)
Thickness(mm)
Object to be ground
Particle Size(#)
abrasive grain
Hardness
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles