Pierre à meuler Resibon pour vitesse élevée【20-25 pièces par conditionnement】

Pierre à meuler Resibon pour vitesse élevée
Equipped with safety and functions appropriate for a higher-speed generation of grinding work. Further, besides improving both wear resistance and grinding performance, the soft contact of the grindstone reduces work fatigue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RK1806-24
RK1806-24M
RK1806-36
RK1806-AWA24
RK1806-AWA24M
RK1806-WA24
RK1806-WA24M
RK1808-24
RK1808-24M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Object to be ground Particle Size
(#)
abrasive grain Hardness Manufacturer Product Code

184.08 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6Acier général / Fonte24APNRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 P

184.08 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6Acier général / Fonte24AMNRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 M

184.08 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6Acier général / Fonte36APNRK 3G180 X 6 X 22.23A 36 P

184.08 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6Acier général / Fonte24A/WAPNRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 P

184.08 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6Acier général / Fonte24A/WAMNRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 M

197.86 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6Acier inoxydable / Acier allié24WAPNRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 P

197.86 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6Acier inoxydable / Acier allié24WAMNRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 M

191.10 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 8Acier général / Fonte24APNRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 P

191.10 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 8Acier général / Fonte24AMNRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 M

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 180 Internal Diameter(mm) 22.23 Features Capacité de coupe améliorée
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 3 Features For High-Speed
Number Contained In A Packet(Sheets) 25

Assistance technique