• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roue radiale【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RF10015-80
RF10015-100
RF10015-120
RF10015-150
RF10015-240
RF10015-400
RF10015-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)

44.80 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 80

44.80 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 100

44.80 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 120

44.80 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 150

44.80 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 240

44.80 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 400

44.80 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Disque multilames Work material General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Brass / Gunmetal / Aluminium / Plastique Diameter(mm) 100
Shaft Diameter(mm) 15 Thickness(mm) 15 Abrasive grain Grain abrasif A
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13600 Compatible Tools Disc Grinder Application Surface Polishing
Packaging Quantity(Sheets) 5

Assistance technique