Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SG-K7 |
SG-K10 |
SG-K12 |
SG-K13 |
SG-K15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.50 € | 5 | 5 jours | Acier inoxydable[◎] / Fonte[○] | 120 | ||
34.78 € | 5 | 6 jours | Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○] | 240 | ||
26.19 € | 5 | 6 jours | Acier inoxydable[◎] / Acier allié[○] | 400 | ||
25.74 € | 5 | 6 jours | Acier inoxydable[◎] / Acier allié[◎] | 600 | ||
25.74 € | 5 | 6 jours | Acier inoxydable[◎] / Acier allié[◎] | 1000 |
Loading...
Type | Disque en tissu non tissé | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | Non applicable | Saving Type | ○ | Packaging Quantity(Sheets) | 5 |
Maximum Number of Rotation(min-1) | 12000 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles